MCS MIDI Item no. 721-463/001-040 Conector macho THT; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; Contacto avanzado N; Paso 5 mm; 3 polos; gris claro Dimensiones en mmL1 = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mmL2 = L1 + 5 mmL3 = L2 + 7.4 mm Item no. 721-463/001-040 Conector macho THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 721-463/001-040 Conector macho THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure