MCS MICRO Item no. 733-362Conector macho THT; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; Paso 2,5 mm; 2 polos; gris claro1 of 3 Dimensiones en mmL = (pole no. + 1) x pin spacingColor: La imagen mostrada es diferente de la referenciaItem no. 733-362 Conector macho THT; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; Paso 2,5 mm; 2 polos; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritosConfigureItem no. 733-362 Conector macho THT; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; Paso 2,5 mm; 2 polos; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritosConfigure