MCS MINI Item no. 734-133/108-000 Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Brida roscada; Paso 3,5 mm; 3 polos; gris claro Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 9.5 mmL1 = (pole no. x pin spacing) + 4.9 mm Item no. 734-133/108-000 Conector macho THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 734-133/108-000 Conector macho THT Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure