MCS MINI Item no. 734-143Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Paso 3,5 mm; 13 polos; gris claro1 of 3 Dimensiones en mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mmColor: La imagen mostrada es diferente de la referencia Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Paso 3,5 mm; 13 polos; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Paso 3,5 mm; 13 polos; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos