MCS MINI Item no. 734-164/108-000Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; Brida roscada; Paso 3,5 mm; 4 polos; gris claro1 of 3 Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 9.5 mmL1 = (pole no. x pin spacing) + 4.9 mmColor: La imagen mostrada es diferente de la referencia Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; Brida roscada; Paso 3,5 mm; 4 polos; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; Brida roscada; Paso 3,5 mm; 4 polos; gris claroBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos