[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THT; Pin soldable de 1,0 x 1,0 mm; recta; Paso 5 mm; 15 polos; gris",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 769 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 769-645 und verspricht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet.<br/>",
"mpn" : "769-645",
"sku" : "769-645",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000070003bbe9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyaGlNUzh4TkRZNE1UWTVOVFExTXpJeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGN3TURBelltSmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1NjQ0MzI5ODQ3YzM2YmEyYjkwMDBhN2Y5MjQ5MDA1Zjg2ZDRjMTZjNWMwZjYwYmUyNTQxZDQ1ZGJjMGNkOGI",
"gtin13" : "4044918270809",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-tht/p/769-645"
}