{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THT; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; Contactos plateados; Paso 10,16 mm; 3 polos; gris claro",
"description" : "<ul><li>El conector macho se puede montar tanto en vertical como en horizontal con la ayuda de pines soldables rectos o acodados</li><li>Tres pines soldables por polo proporcionan una gran estabilidad mecánica y eléctrica</li><li>Cara de conexión (IP2XB) con mayor protección contra contacto fortuito</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Codificación mediante tetones codificadores</li></ul>",
"mpn" : "832-3643",
"sku" : "832-3643",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947858-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaG1OUzh4TXpjNU56ZzBPRGN4TVRFNU9DOHlNREJmTnprME56ZzFPRjlFUlM1cWNHY3xjYjhlMzMyZjZkOGZjYTM1OWFhNDA3N2EzZjI2YmNiMjBlMDVlNmYwYjNkZWE3MDY1MWRiZDFlZTEwN2U0YzU3",
"gtin13" : "4055143921428",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-tht/p/832-3643"
}