{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector Snap-In; 2 polos; Cod. A; 1,50 mm²; blanco",
"description" : "<h2>Conector macho <i>WINSTA</i>® MINI con protección contra error al conectar</h2><br/><br/>Utilice conexiones enchufables eficaces en lugar de conexiones por tornillos laboriosas: con el conector macho <i>WINSTA</i>® MINI con tipo de protección IP20. Nuestros conectores de instalación enchufables con tecnología de conexión por resorte de presión funcionan completamente sin conexiones por tornillo. Permiten una instalación sin errores y eficiente en un gran número de aplicaciones. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten realizar el cableado de todos los componentes de forma rápida y sin mantenimiento. Gracias a la codificación por colores y a la codificación mecánica A de los conectores de instalación enchufables <i>WINSTA</i>® MINI, puede distinguir claramente los diferentes circuitos. <i>WINSTA</i>® MINI sigue la tendencia a la miniaturización. Nuestro sistema de conexión enchufable más pequeño es especialmente adecuado para aplicaciones de iluminación, por ejemplo, ya que gracias a la tecnología LED, estos dispositivos ocupan mucho menos espacio en la tecnología de conexión.<br/><br/><h3>Reduzca costes con la rápida puesta en servicio y la eliminación de los gastos de servicio: soluciones de <i>WINSTA</i>® MINI</h3><br/><br/>WINSTA® es el sistema de conexión enchufable específicamente diseñado para responder a los estrictos requisitos de la instalación eléctrica. Garantiza una instalación sin errores de cables y componentes, de forma rápida y fiable. Elija entre durabilidad y calidad: con la protección contra error al conectar de WAGO, la instalación eléctrica de los componentes eléctricos es considerablemente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>Conectores de instalación enchufables con protección contra error al conectar</li><li>Diseño compacto para conductores con secciones de hasta 1,5 mm²</li><li>Un sistema con codificación para un gran número de aplicaciones</li><li>Instalación flexible para ahorrar espacio</li><li>Cómoda instalación y puesta en servicio</li></ul>",
"mpn" : "890-732",
"sku" : "890-732",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6281906-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3fGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyaG1ZUzh4TkRZNE16TXlORGN4TURrME1pOHlNREJmTmpJNE1Ua3dObDlFUlM1cWNHY3w2MzJiODFjYjk1NGU5YjE0ZWMwZjE4NjY3MmQ5YzllNzZmMGNjZGQ5YmJiNmUyYTFhZDUwN2QzY2U1YzA4ZWNm",
"gtin13" : "4045454233532",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-snap-in/p/890-732"
}