{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Línea de transición confeccionada; Dca; Conector hembra; 5 polos; Cod. I; H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm²; 6 m; 2,50 mm²; azul",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® MIDI con protección contra error al conectar</h2><br/><br/>La codificación I del conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI proporciona la base para la instalación de conductores flexibles y rígidos. Ya sea en PCB, en armarios de distribución o para conectar luces, los conectores de instalación enchufables de WAGO le permiten realizar conexiones de acuerdo con una enorme variedad de requisitos al instante. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten una conexión rápida y segura de todos los componentes. El conector de instalación enchufable ofrece protección contra contacto directo con componentes con corriente de acuerdo con el tipo de protección IP20 (cuando se combina: IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). El equipo de iluminación regulado, como el utilizado con la norma DALI, por ejemplo, es el ámbito principal de uso de los conectores de instalación enchufables MIDI <i>WINSTA</i>® con codificación I. Este conector de instalación enchufable se usa para corrientes eléctricas de hasta 20 A. Por tanto, el producto es especialmente adecuado para soportar cargas de alta potencia. <i>WINSTA</i>® MIDI con tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP® se encuentra en una amplia gama de productos individuales que puede utilizar para una instalación eléctrica rápida, sencilla y al máximo flexible. Según el RCP europeo, la clase de protección contra incendios de los cables utilizados en la construcción también es fundamental para la seguridad de los edificios. En edificios con requisitos de seguridad, los módulos de cables con clase de protección contra incendios D son adecuados. La eliminación de los halógenos como aditivos en la fabricación de este conjunto de cables mejora notablemente la seguridad contra incendios y minimiza la contaminación ambiental.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables en lugar de conexiones atornilladas: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El cable viene premontado con un conector hembra y un conector macho. El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. De esta forma, se ahorra tiempo, se reducen los costes y se reduce la necesidad de mantenimiento. Elija calidad y durabilidad: con las carcasas antitirón de WAGO, la instalación eléctrica de los componentes eléctricos es considerablemente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>Versiones premontadas</li><li>para una instalación inteligente y sencilla de sistemas de iluminación</li><li>Instalación flexible para ahorrar espacio</li><li>Cómoda instalación y puesta en servicio</li></ul>",
"mpn" : "771-9385/017-601",
"sku" : "771-9385/017-601",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003b62d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDcwfGltYWdlL2pwZWd8YURkaUwyaGxNQzh4TkRZNE56TTVOamM1TURNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBellqWXlaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI2Y2I3OGFmNWJjNzA0YjYyMTgyYzg4ZjRmNDcxMmQxNjcxMzE2MzAzZWVmNWE3MDU5Y2Y4ZGU0OTk3YTVjMzQ",
"gtin13" : "4066966458961",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/l%C3%ADnea-de-transici%C3%B3n-confeccionada/p/771-9385_017-601"
}