[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Línea de transición confeccionada; Cca; Conector hembra; 3 polos; Cod. A; H05Z1Z1-F 3G 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²", "description" : "<h2>Montaje de cable <i>con</i> codificación WINSTA® MIDI A</h2><br/><br/>El conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI con protección IP20 sienta las bases para la instalación de conductores rígidos y flexibles. Ya sea en PCB, en armarios de distribución o para conectar luces, los conectores de instalación enchufables de WAGO le permiten realizar conexiones en segundos en función de una enorme variedad de requisitos. La codificación mecánica y la codificación por colores del conector de instalación enchufable garantizan una instalación sin errores de los componentes individuales, incluida la protección contra error al conectar. El conector de instalación enchufable está protegido contra la entrada de objetos rígidos de acuerdo con el tipo de protección IP20 (cuando se combina: IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para su uso en espacios abiertos y de fácil acceso). Las aplicaciones generales de red para prácticamente cualquier ámbito de uso se pueden implementar con conectores de instalación enchufables <i>WINSTA</i>® MIDI con codificación A. <i>WINSTA</i>® MIDI con tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP® se encuentra en una amplia gama de productos individuales que puede utilizar para una instalación rápida, sencilla, flexible y segura. El cumplimiento escrupuloso de las normativas sobre protección contra incendios es un aspecto esencial de la instalación en edificios. Especialmente en áreas sensibles, la clase de fuego debe cumplir o incluso superar los requisitos legales. Este producto cumple con los requisitos de la clase de protección contra incendios C. En la producción de este conjunto de cables, los halógenos se omitieron deliberadamente. Se trata de una importante contribución a la protección del clima.<br/><br/><h3>Montaje rápido y sin errores gracias a los módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>Incluye un conector hembra y un conector macho. El sistema de conexión enchufable WINSTA® está perfectamente diseñado para responder a los estrictos requisitos de la instalación en edificios. Permite realizar instalaciones eléctricas enchufables y, en consecuencia, más rápidas, fiables y libres de errores. El uso de este sistema premontado reduce el tiempo empleado en el montaje y los errores durante la instalación en la obra. Ahora también puede reducir los costes de instalación sin poner en peligro la seguridad y la calidad: con el marcaje acaba con la necesidad de realizar revisiones y evita paradas innecesarias. <br/><br/><ul><br/><li>Conectores de instalación enchufables con protección contra error al conectar</li><li>Versiones premontadas</li><li>Con codificación A para uso en un gran número de aplicaciones generales de red</li><li>listo para uso inmediato</li><li>Sustitución rápida de unidades defectuosas durante el funcionamiento en curso</li></ul>", "mpn" : "771-9393/066-702", "sku" : "771-9393/066-702", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000224a7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneU1DOHhORFk0TmpnM09ERXdOVFl6TUM4eU1EQmZNREl3TURBd01HWXdNREF5TWpSaE56QXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8YTEwNzJmZDg3MTUyNjNlY2IyNWUxODhlOGRkMjE5ZWYwNmY1YzI0NmZmMTQ4YzQxNjE5NTRiMTA1ZmZiZGJkYQ", "gtin13" : "4055144023411", "category" : "Conectores", "url" : "https://www.wago.com/es/conectores/l%C3%ADnea-de-transici%C3%B3n-confeccionada/p/771-9393_066-702" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]