[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Línea de transición confeccionada; Eca; Conector hembra; 3 polos; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 2 m; 1,50 mm²; marrón",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>con</i> codificación WINSTA® MIDI S</h2><br/><br/>La codificación S del conjunto de cables <i>WINSTA</i>® MIDI permite instalar conductores rígidos y flexibles. Ya sea en PCB, en armarios de distribución o para conectar luces, los conectores de instalación enchufables de WAGO le permiten realizar conexiones de acuerdo con varios requisitos en segundos. La codificación mecánica y la codificación por colores del conector de instalación enchufable garantizan una instalación sin errores de los componentes individuales, incluida la protección contra error al conectar. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto significa que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos activos. <i>Los</i> conectores de instalación enchufables WINSTA® MIDI con codificación S en marrón se utilizan principalmente en aplicaciones de CA. Nuestra línea de productos <i>WINSTA</i>® MIDI garantiza la máxima flexibilidad para la instalación eléctrica. Con su tecnología de conexión por resorte de presión Push-in CAGE CLAMP®, garantiza una instalación sin errores que ahorra tiempo y ofrece flexibilidad y personalización para satisfacer todos los requisitos de instalación. Este producto cumple con todos los requisitos obligatorios de protección contra incendios de clase E; por tanto, puede utilizarse en dominios en los que la seguridad contra incendios es importante.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables en lugar de conexiones atornilladas: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El conjunto de cables está equipado con un conector hembra y un conector macho. El sistema de conexión enchufable WINSTA® está perfectamente diseñado para responder a los estrictos requisitos de la instalación en edificios. Permite realizar instalaciones eléctricas enchufables y, por tanto, más eficientes, fiables y libres de errores. El uso de este sistema premontado reduce el tiempo empleado en el montaje y los errores durante la instalación en la obra. Elija calidad y durabilidad: con la protección contra error al conectar de WAGO, la instalación de los componentes eléctricos es notablemente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>Conectores de instalación enchufables con protección contra error al conectar</li><li>Versiones premontadas</li><li>con codificación S para aplicaciones de CA de componentes distribuidos</li><li>Instalación flexible para ahorrar espacio</li><li>Instalación eléctrica rápida y estructurada</li></ul>",
"mpn" : "771-9973/006-205",
"sku" : "771-9973/006-205",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001300026672000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneE5DOHhORFk1TURVME9EQTRPRGcyTWk4eU1EQmZNREl3TURBd01UTXdNREF5TmpZM01qQXdNREl3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8ZDA1MGJkZTYwZmMwMzlhYTc2OWEwYzhkZjJkMDUwYmFkOThlOWI2MzI2NTU4ZGJmNzMzYmJlOGU0M2EwY2UxOA",
"gtin13" : "4050821311232",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/l%C3%ADnea-de-transici%C3%B3n-confeccionada/p/771-9973_006-205"
}