[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Línea de transición confeccionada; Eca; Conector hembra; 3 polos; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; marrón", "description" : "<h2>Conjunto de cables: codificación <i>WINSTA</i>® RD S</h2><br/><br/>El conjunto de cables <i>WINSTA</i>® RD con protección contra error al conectar permite montar conductores flexibles y rígidos. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten realizar el cableado de todos los componentes de forma rápida y sin mantenimiento. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto se traduce en que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos de contacto con corriente. <i>WINSTA</i>® RD: Las soluciones de esta línea de productos son adecuadas para agujeros y conductos de perforación con diámetros de hasta 20 mm. La seguridad del edificio debe estar garantizada en todo momento, incluso después de la fase de instalación eléctrica. Este producto cumple los requisitos de seguridad exigidos en relación con el RCP de la UE a través de la clase de protección contra incendios E.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables rápidas y seguras: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El cable viene premontado con un conector hembra y un conector macho. El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. Esto reduce considerablemente la necesidad de mantenimiento y reduce los costes. ¡Disfrute también de las ventajas de la versión enchufable de nuestra tecnología de conexión por resorte de presión libre de mantenimiento! Planifique su instalación con el marcaje de WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>Ahorra tiempo, ya que no necesita realizar ningún cableado en la obra</li><li>con codificación S para su uso en componentes como motores o convertidores de frecuencia</li><li>Soluciones personalizadas</li><li>Sustitución rápida de unidades defectuosas durante el funcionamiento en curso</li></ul>", "mpn" : "774-9973/006-505", "sku" : "774-9973/006-505", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc", "gtin13" : "4055143104890", "category" : "Conectores", "url" : "https://www.wago.com/es/conectores/l%C3%ADnea-de-transici%C3%B3n-confeccionada/p/774-9973_006-505" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]