[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Línea de transición confeccionada; Eca; Conector hembra; 3 polos; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²; marrón",
"description" : "<h2>Conjunto de cables: codificación <i>WINSTA</i>® RD S</h2><br/><br/>El conjunto de cables <i>WINSTA</i>® RD con clip de enganche permite instalar conductores flexibles y rígidos. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten una conexión rápida y segura de todos los componentes. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto se traduce en que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos de contacto en directo. <i>WINSTA</i>® RD: Las soluciones de esta línea de productos son adecuadas para agujeros y conductos de perforación con diámetros de hasta 20 mm. Este producto cumple con todos los requisitos de seguridad pertinentes de la clase E, por lo que puede utilizarse en áreas en las que la seguridad contra incendios es importante.<br/><br/><h3>Montaje rápido y sin errores gracias a los módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>Incluye un conector hembra y un conector macho. El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. De esta forma, se ahorra tiempo, se reducen los costes y se reduce la necesidad de mantenimiento. ¡Aproveche también la versión enchufable de nuestra tecnología de conexión por resorte de presión libre de mantenimiento! Planifique su instalación con la protección IP20 de WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Protección eficaz contra error al conectar</li><li>Los productos perfectamente adaptados a sus requisitos garantizan un uso seguro</li><li>para aplicaciones de CA</li><li>Dimensiones exactas</li><li>Sustitución rápida de unidades defectuosas durante el funcionamiento en curso</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-705",
"sku" : "774-9973/006-705",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4055143145480",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/l%C3%ADnea-de-transici%C3%B3n-confeccionada/p/774-9973_006-705"
}