[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Línea de transición confeccionada; Eca; Conector hembra; 3 polos; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; blanco",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® RD 3 polos</h2><br/><br/>El conjunto de cables <i>WINSTA</i>® RD con codificación A facilita la instalación rápida y correcta. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten realizar el cableado de todos los componentes de forma rápida y sin mantenimiento. El conector de instalación enchufable ofrece protección contra contacto directo con componentes con corriente de acuerdo con el tipo de protección IP20 (cuando se combina: IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). La <i>WINSTA</i>® RD presenta un diseño redondo que resulta ideal para su uso en conductos con un diámetro interior de 20 mm, por ejemplo, en el sector de las viviendas prefabricadas. Este producto cumple con todos los requisitos de seguridad pertinentes de la clase E; por tanto, puede utilizarse en dominios en los que la seguridad contra incendios es importante.<br/><br/><h3>Montaje rápido y sin errores gracias a los módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>Incluye un conector hembra y un conector macho. WINSTA® es el sistema de conexión enchufable diseñado específicamente para responder a los estrictos requisitos de la instalación eléctrica. Permite instalar cables y componentes sin errores de forma rápida y fiable. ¡Aproveche también la versión enchufable de nuestra tecnología de conexión por resorte de presión libre de mantenimiento! Planifique su instalación con el alojamiento antitirón de WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Protección eficaz contra error al conectar</li><li>Los productos perfectamente adaptados a sus requisitos garantizan un uso seguro</li><li>Con codificación A para uso en numerosas aplicaciones generales de red</li><li>listo para uso inmediato</li><li>Instalación rápida y segura</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/006-102",
"sku" : "774-9993/006-102",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820758-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnelpTOHhNek14TXpZd09ETXhPVEF3Tmk4eU1EQmZOemd5TURjMU9GOUVSUzVxY0djfDRjYjVhOGUzZGVmN2E4ZGEyZDZmOTM3YzMxYjQzMjg3NzczZWQ2MjBiYTZiNjJkNTQyZGM1MWU1ZTJmZmQxYmY",
"gtin13" : "4045454320454",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/l%C3%ADnea-de-transici%C3%B3n-confeccionada/p/774-9993_006-102"
}