[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Línea de transición confeccionada; Eca; Conector hembra; 3 polos; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; blanco",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® RD con protección IP20</h2><br/><br/>El conjunto de cables <i>WINSTA</i>® RD con protección contra error al conectar proporciona la base para la instalación de conductores flexibles y rígidos. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten realizar el cableado de todos los componentes de forma rápida y sin mantenimiento. El conector de instalación enchufable está protegido contra la entrada de objetos rígidos de acuerdo con el tipo de protección IP20 (cuando se combina: IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para su uso en espacios abiertos y de fácil acceso). <i>WINSTA</i>® RD: Las soluciones de esta línea de productos se pueden usar en agujeros y conductos de perforación con diámetros de hasta 20 mm. Este producto cumple con todos los requisitos de protección contra incendios pertinentes de la clase E; por tanto, puede utilizarse en áreas en las que la seguridad contra incendios es importante.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables rápidas y seguras: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El cable viene premontado con un conector hembra y un conector macho. WINSTA® es el sistema de conexión enchufable perfectamente adaptado a los estrictos requisitos de la instalación eléctrica. Garantiza una instalación rápida, segura y, sobre todo, sin errores de componentes y cables. Ahora también puede reducir los gastos de instalación sin poner en peligro la seguridad y la calidad: con la clase de protección contra incendios E acaba con la necesidad de realizar revisiones y evita paradas innecesarias. <br/><br/><ul><br/><li>Protección eficaz contra error al conectar</li><li>Ahorra tiempo, ya que no necesita realizar ningún cableado en la obra</li><li>Apropiado para cualquier aplicación</li><li>Soluciones personalizadas</li><li>Cómoda instalación y puesta en servicio</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/006-302",
"sku" : "774-9993/006-302",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820758-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnelpTOHhNek14TXpZd09ETXhPVEF3Tmk4eU1EQmZOemd5TURjMU9GOUVSUzVxY0djfDRjYjVhOGUzZGVmN2E4ZGEyZDZmOTM3YzMxYjQzMjg3NzczZWQ2MjBiYTZiNjJkNTQyZGM1MWU1ZTJmZmQxYmY",
"gtin13" : "4045454320522",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/l%C3%ADnea-de-transici%C3%B3n-confeccionada/p/774-9993_006-302"
}