[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Línea de transición confeccionada; Eca; Conector hembra; 3 polos; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; blanco",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® RD con antitirón</h2><br/><br/>El conjunto de cables WINSTA® RD de 3 polos permite la instalación de conductores flexibles y rígidos. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten una conexión rápida y segura de todos los componentes. El conector de instalación enchufable está protegido contra la entrada de objetos rígidos de acuerdo con el tipo de protección IP20 (cuando se combina: IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para su uso en espacios abiertos y de fácil acceso). La <i>WINSTA</i>® RD cuenta con un diseño redondo que es muy bueno para la instalación en conductos con un diámetro interior de 20 mm, por ejemplo, en la construcción de casas prefabricadas. La seguridad del edificio debe estar garantizada en todo momento, incluso después de la fase de instalación eléctrica. Este producto satisface plenamente los requisitos de seguridad exigidos en relación con el RCP de la UE a través de la clase de protección contra incendios E.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables rápidas y seguras: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El cable viene premontado con un conector hembra y un conector macho. El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. Esto reduce considerablemente la necesidad de mantenimiento y reduce los costes. Elija entre durabilidad y calidad: con el grado de protección IP20 de WAGO, la instalación de los componentes eléctricos es claramente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>Protección eficaz contra error al conectar</li><li>Ahorra tiempo, ya que no necesita realizar ningún cableado en la obra</li><li>Con codificación A para un gran número de usos</li><li>Soluciones personalizadas</li><li>Instalación rápida y segura</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/006-502",
"sku" : "774-9993/006-502",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820758-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnelpTOHhNek14TXpZd09ETXhPVEF3Tmk4eU1EQmZOemd5TURjMU9GOUVSUzVxY0djfDRjYjVhOGUzZGVmN2E4ZGEyZDZmOTM3YzMxYjQzMjg3NzczZWQ2MjBiYTZiNjJkNTQyZGM1MWU1ZTJmZmQxYmY",
"gtin13" : "4045454320560",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/l%C3%ADnea-de-transici%C3%B3n-confeccionada/p/774-9993_006-502"
}