[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Línea de transición confeccionada; Eca; Conector hembra; 3 polos; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 7 m; 2,50 mm²; negro",
"description" : "<h2>Montaje de cable <i>WINSTA</i>® RD con protección contra error al conectar</h2><br/><br/>Utilice conexiones enchufables eficaces en lugar de conexiones por tornillos laboriosas: con el conjunto de cables <i>WINSTA</i>® RD, corriente asignada de 20 A. Para aumentar la seguridad de las instalaciones eléctricas, el conector de instalación enchufable incorpora protección mecánica contra error al conectar. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto se traduce en que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos de contacto con corriente. La corriente asignada y la tensión son criterios importantes para seleccionar un conector de instalación enchufable: nos hablan de los dominios de uso del producto. Este producto tiene una corriente nominal de 20 A, por lo que admite cargas robustas. Con <i>WINSTA</i>® RD, hemos creado una línea de productos que gracias a su diseño encaja a la perfección en conductos o pozos. Por supuesto, la seguridad de los edificios debe estar siempre garantizada, incluso después de realizar la instalación eléctrica. Este producto cumple los requisitos de seguridad obligatorios en relación con el RCP de la UE a través de la clase de protección contra incendios E.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables en lugar de conexiones atornilladas: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>Incluye un conector hembra y un conector macho. El sistema de conexión enchufable WINSTA® está especialmente diseñado para responder a los estrictos requisitos de la instalación en edificios. Permite realizar instalaciones eléctricas enchufables y, por tanto, más eficientes, fiables y libres de errores. El uso de este sistema premontado reduce el tiempo empleado en el montaje y los errores durante la instalación en la obra. Elija entre durabilidad y calidad: con la clase de protección contra incendios E de WAGO, la instalación de los componentes eléctricos es considerablemente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>La protección contra error al conectar acaba con los errores</li><li>Los productos perfectamente adaptados a sus requisitos garantizan un uso seguro</li><li>Un sistema con codificación para un gran número de aplicaciones</li><li>listo para uso inmediato</li><li>Cómoda instalación y puesta en servicio</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/007-701",
"sku" : "774-9993/007-701",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJobU55OHhNek14TXpZd01EVTFNams1TUM4eU1EQmZOemd5TURjME9WOUVSUzVxY0djfGNkYjBhMzNmMjMwNjRlMzVkMzkzN2I4ZTA1MGYyYTY3ZWVkNjg0OGRjNmFhMjFmNmU1MTEzN2Y3ZDA2OWRhYjk",
"gtin13" : "4045454320768",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/l%C3%ADnea-de-transici%C3%B3n-confeccionada/p/774-9993_007-701"
}