[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Línea de transición confeccionada; Eca; Conector hembra/Conector macho MIDI; 3 polos; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 4m; 2,50 mm²; negro", "description" : "<h2>Montaje de cable con codificación <i>WINSTA</i>® RD A</h2><br/><br/>Utilice conexiones enchufables eficaces en lugar de conexiones por tornillos laboriosas: con el conjunto de cables <i>WINSTA</i>® RD con protección contra error al conectar. Las opciones de codificación reducen los errores de instalación y permiten realizar el cableado de todos los componentes de forma rápida y sin mantenimiento. El conector de instalación enchufable está protegido con arreglo al tipo de protección IP20 (en combinación con el conector IP2xC (estos conectores compactos no están diseñados para ser utilizados en espacios abiertos y de fácil acceso). Esto se traduce en que los dedos de los usuarios nunca entrarán en contacto con elementos electrificados. La corriente asignada y la tensión son criterios importantes para seleccionar un conector de instalación enchufable: nos hablan de los dominios de uso del producto. Este producto tiene una corriente nominal de 20 A, por lo que también admite cargas potentes. <i>WINSTA</i>® RD: Las soluciones de esta línea de productos se pueden usar en agujeros y conductos de perforación con diámetros de hasta 20 mm. Por supuesto, la seguridad de los edificios debe estar siempre garantizada, incluso después de realizar la instalación eléctrica. Este producto satisface plenamente los requisitos de seguridad obligatorios en relación con el RCP de la UE a través de la clase de protección contra incendios E.<br/><br/><h3>Conexiones enchufables rápidas y seguras: módulos de cables de WAGO</h3><br/><br/>El conjunto de cables está provisto de un conector hembra RD y un conector macho MIDI. El sistema de conexión enchufable WINSTA® permite realizar instalaciones eléctricas enchufables. Esto reduce considerablemente la necesidad de mantenimiento y reduce los costes. Elija calidad y durabilidad: con las carcasas antitirón de WAGO, la instalación de los componentes eléctricos es notablemente más sencilla. <br/><br/><ul><br/><li>Protección eficaz contra error al conectar</li><li>Ahorra tiempo, ya que no necesita realizar ningún cableado en la obra</li><li>para cualquier aplicación de red</li><li>listo para uso inmediato</li><li>Instalación rápida y segura</li></ul>", "mpn" : "774-9993/1507-401", "sku" : "774-9993/1507-401", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI", "gtin13" : "4050821572787", "category" : "Conectores", "url" : "https://www.wago.com/es/conectores/l%C3%ADnea-de-transici%C3%B3n-confeccionada/p/774-9993_1507-401" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]