{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Regleta universal de 2 conductores; 100% protegido contra error al conectar; 1,5 mm²; Clip de anclaje; 9 polos; Paso 3,5 mm; gris claro",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para cualquier tipo de cable</li><li>Las regletas de 2 conductores combinan conexiones de conector macho y hembra</li><li>Multiplicación de los potenciales</li><li>Placas antitirón para montaje en fábrica y de campo</li><li>Alimentación a través del lado de contacto del conector macho</li><li>Se pueden conectar regletas combinadas para multiplicar las salidas</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Posibilidad de codificación</li></ul>",
"mpn" : "734-369/037-000",
"sku" : "734-369/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003de77000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnNE1TOHhNemd3TVRFM09EWTJNRGc1TkM4eU1EQmZNREl3TURBd01HUXdNREF6WkdVM056QXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8MWQ3YTdhZGZhNDQzZjU3NTQxYWFkN2RiZDMzYzVmOTUyMDVhOWUwM2ZlZDlkM2Q5ZDk5ZDYxZTI1ZDQ3ZTgyMA",
"gtin13" : "4045454214609",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/regleta-universal-de-2-conductores/p/734-369_037-000"
}