{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Regleta universal de 2 conductores; 100% protegido contra error al conectar; 1,5 mm²; 12 polos; Paso 3,5 mm; gris claro",
"description" : "<ul><li>Conexión universal para cualquier tipo de cable</li><li>Las regletas de 2 conductores combinan conexiones de conector macho y hembra</li><li>Multiplicación de los potenciales</li><li>Placas antitirón para montaje en fábrica y de campo</li><li>Alimentación a través del lado de contacto del conector macho</li><li>Se pueden conectar regletas combinadas para multiplicar las salidas</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Posibilidad de codificación</li></ul>",
"mpn" : "734-372",
"sku" : "734-372",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003ddea000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzJPQzh4TXpJM01EUTRNelk1TnpZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUmxZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM0OGU5NDcyNGM5ZDk5NDUwZmMwMjAwMzdlMTBiZWY5MTJmOGU1MTBlZGIxOGNkMGQ4MGJhZjdjMGRhMDIxYzc",
"gtin13" : "4045454214630",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/regleta-universal-de-2-conductores/p/734-372"
}