[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna p/placas de circ. impr., 2 cond.; Tecla; 0,75 mm²; Paso 5/5,08 mm; 10 polos; PUSH WIRE®; 0,75 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placas de circuito impreso con teclas de accionamiento y conexión PUSH WIRE<sup>®</sup></li><li>Conexión de doble conductor para puentear señales</li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos</li><li>Sencilla extracción de conductor mediante tecla de accionamiento.</li><li>Ajuste entre pasos métricos y en pulgadas mediante la compresión o separación de regletas de bornas para PCB</li><li>También disponible con punto de prueba</li></ul>",
"mpn" : "235-460/331-000",
"sku" : "235-460/331-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00035c6d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyaGtaaTh4TXpJM01ETTNOamMwTWprME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek5XTTJaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVkY2RmMjUzNGY2NzkyYTlkMzQ2NThmYjUwZGJjMzk4MDFjZGU4NDA5YmMxYjVjNzBkMzUzZjVmNzQyYjRhMzI",
"gtin13" : "4044918656313",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-p-placas-de-circ--impr--2-cond-/p/235-460_331-000"
}