{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna p/placas de circ. impr., 2 cond.; 0,75 mm²; Paso 7,5/7,62 mm; 24 polos; PUSH WIRE®; 0,75 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas con conexión PUSH WIRE<sup>®</sup> y activado mediante destornillador</li><li>Los conductores flexibles con terminales y los conductores rígidos se pueden conectar directamente.</li><li>Punta de prueba para toma de pruebas de 2 mm de Ø </li><li>Ocupa poco espacio sobre la pletina, solo 8,9 mm de profundidad</li></ul>",
"mpn" : "254-274",
"sku" : "254-274",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000050000d81d000700b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE1fGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZzJaaTh4TkRBd01UZ3lNREl3TlRBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pEZ3haREF3TURjd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZmMDM5Y2FiNzE3ZmQ3Y2YzZGUxM2YzNjg4YzY1NzIyM2VlYWQwMGY3ZjAyNDkxOWQwOGIxNGRjMTNiMjc2OGU",
"gtin13" : "4044918941723",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-p-placas-de-circ--impr--2-cond-/p/254-274"
}