{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna p/ placas de circuito impreso THR; Tecla; 1,5 mm²; Paso 5 mm; 2 polos; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; negro",
"description" : "<ul><li>Ideal para aplicaciones de conexión de aparatos, pasamuros y con espacios reducidos</li><li>Push-in CAGE CLAMP® permite conectar conductores rígidos y flexibles con punteras</li><li>Variantes SMD y THR disponibles</li><li>Entrega en embalaje «cinta y carrete» para su plena integración en el proceso de soldadura en superficie</li><li>La tecla de accionamiento se mueve en la dirección de la conexión del conductor</li><li>Conexión de conductor y dirección de conexión tanto en paralelo como en perpendicular a la placa de circuito impreso</li><li>Posibilidad de elegir entre paso doble o alterno; 3,5 mm y 5 mm de paso</li></ul>",
"mpn" : "2086-3122",
"sku" : "2086-3122",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8684958-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmhqTUM4eE16YzJNekl6TmpFek5EazBNaTh5TURCZk9EWTRORGsxT0Y5RVJTNXFjR2N8MGYxODU4MzlmM2FlMDBhNjdkZTgxOWZhY2ZlMmU4YzFlN2YxOWI3ZWFkZDk4NTM3OTY5NTM3MTI2NTMxZTdlZA",
"gtin13" : "4066966142525",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-p-placas-de-circuito-impreso-thr/p/2086-3122"
}