{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso apilable, 2 conductores; 0,75 mm²; Paso 5/5,08 mm; 1 polo; PUSH WIRE®; 0,75 mm²; azul",
"description" : "<ul><li>Bornas universales planas con conexión PUSH WIRE® para precableado de regletas de bornas individuales</li><li>Conexión de 2 conductores para alimentación y distribución que se pueden conectar directamente, optimizada para líneas de señales rígidas de alta rotación</li><li>2 pines soldables para elevada estabilidad mecánica</li><li>Es posible combinar con todas las bornas universales de la serie 235</li><li>Ajuste entre pasos métricos y pulgadas mediante compresión o separación de regletas de bornas</li><li>Soltar conductores con destornillador 2,5 mm x 0,4 mm</li></ul>",
"mpn" : "235-714",
"sku" : "235-714",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8831236-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdReUwyZ3hOQzh4TXpRME5EazFNREk1TkRVMU9DOHlNREJmT0Rnek1USXpObDlFUlM1cWNHY3w3NDUzYmM0ZWIxNzBiNGFmNzY2NmI0YmMyZDBhOTJmMTIzZmVhMmEzNmI1YTJkNGVhNDQ2Y2Y4YjM3ZDM3NDNj",
"gtin13" : "4044918831871",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso-apilable-2-conductores/p/235-714"
}