{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso apilable, 2 conductores; con seccionador de cuchillas; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 1 polo; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Bornas universales apilables para placas de circuito impreso con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) accionada con destornillador</li><li>Desconexión de circuito de alimentación mediante seccionador de cuchillas, por ejemplo, para realizar las pruebas y mediciones habituales</li><li>Puntas hembra de prueba en ambos lados del seccionador de cuchillas para conectar tomas de prueba de Ø 2,0 mm o 2,3 mm</li><li>Bornas para placas de circuito impreso de 2 y 3 conductores para distribuir potenciales independientemente de la PCB</li><li>Versiones con seccionadores extraíbles disponibles bajo pedido</li></ul>",
"mpn" : "742-151",
"sku" : "742-151",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00039b53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyZzJNeTh4TkRZNE9EUXlNVE00TURFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek9XSTFNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkZTgzM2IzYjZiMjNiZmVjOGUyOWFlMDNiOThlZDgxMThmOWI4ZDMxNzJkMzg0MTIxM2ZjM2M5ZTEzZjJhYzM",
"gtin13" : "4045454265212",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso-apilable-2-conductores/p/742-151"
}