{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso MD-Through-Board; 0,75 mm²; Paso 6,5mm; 1 polo; Push-in CAGE CLAMP®; en la banda; 0,75 mm²; blanco",
"description" : "<ul><li>Borna SMD para placa de circuito impreso con conexión Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) para la conexión posterior de los módulos con LED</li><li>Diseño plano de tan solo 1,1 mm en la parte frontal del módulo</li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos</li><li>Inserte conductores flexibles y extraiga cualquier tipo de conductor con la herramienta de accionamiento</li><li>Diámetro de rollo de embalaje «cinta y carrete»: 381 mm</li></ul>",
"mpn" : "2070-451/998-606",
"sku" : "2070-451/998-606",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200020c45000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoak15OHhNems1T1RRNU5EZzFOamN6TkM4eU1EQmZNREl3TURBd01USXdNREF5TUdNME5UQXdNREl3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8ZTNmZjZlYzcxOWY1MjhjODdjNmI0ZjM0ZjNlNDhhMmY3YWM2NTNlN2FiN2FiOGFhZWZhY2Q2OWY2NTAyNGM0Zg",
"gtin13" : "4055143812641",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso-md-through-board/p/2070-451_998-606"
}