{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso MD-Through-Board; 0,75 mm²; Paso 6,5mm; 2 polos; Push-in CAGE CLAMP®; en la banda; 0,75 mm²; blanco",
"description" : "<ul><li>Borna SMD para placa de circuito impreso con conexión Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) para la conexión posterior de los módulos con LED</li><li>Diseño plano de tan solo 1,1 mm en la parte frontal del módulo</li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos</li><li>Inserte conductores flexibles y extraiga cualquier tipo de conductor con la herramienta de accionamiento</li></ul>",
"mpn" : "2070-542/998-406",
"sku" : "2070-542/998-406",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002200002c81000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnME55OHhOREF3TURZMk5EVXhNRFE1TkM4eU1EQmZNREl3TURBd01qSXdNREF3TW1NNE1UQXdNREl3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8YjcwNzFlNjMyZGQzOWMzNjVjZDkxYzg2Y2FlM2ViZmE3YTFkN2YzZDVlZGE1YmRmMDJjMDI1ZDU2ZTY3MzM5Nw",
"gtin13" : "4055143645119",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso-md-through-board/p/2070-542_998-406"
}