{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Tecla; 0.5 mm²; Paso 2,54 mm; 5 polos; CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; azul",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placas de circuito impreso con teclas de accionamiento y conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO)</li><li>Pines soldables dobles para aumentar la estabilidad mecánica en la PCB</li><li>Ideal para el cableado del lado de campo gracias a su sencillo accionamiento por tecla</li><li>Accionamiento cómodo y sin herramientas</li></ul>",
"mpn" : "234-505/000-006",
"sku" : "234-505/000-006",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000003000109c0000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdabEwyZzBNQzh4TXpJMk9UY3dNVFU1TVRBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeE1EbGpNREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1NGVhYTc0MTAzMGQzMWIxNjM2YWQwZWU3Y2E5MzhkMzhiNDAzN2M3ZDdkMDg1OTU4ZGJhZGUxN2Y3MDJmYmM",
"gtin13" : "4050821510734",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/234-505_000-006"
}