{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; 2,5 mm²; Paso 5/5,08 mm; 4 polos; PUSH WIRE®; 2,50 mm²; azul",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placas de circuito impreso de diseño plano con conexión PUSH WIRE<sup>®</sup> para conjuntos personalizados de regletas de bornas</li><li>Conexión enchufable para conductores rígidos</li><li>Pines soldables dobles para aumentar la estabilidad mecánica</li><li>Extracción de conductor con destornillador de (2,5 x 0,4) mm</li><li>Ajuste entre pasos métricos y en pulgadas mediante la compresión o separación de regletas de bornas</li></ul>",
"mpn" : "235-404/000-006",
"sku" : "235-404/000-006",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8830973-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyaGhNeTh4TXpRME5EVTRNams1T0RBME5pOHlNREJmT0Rnek1EazNNMTlFUlM1cWNHY3xkMzVmMGFkNzM1OTg1NThhN2VkM2I2M2ExYmQwZDkwMDg1MWEzZjg4NWQxYWZkMzZlMTczODQ3MjBkMmI0MjJk",
"gtin13" : "4044918654333",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/235-404_000-006"
}