{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; 2,5 mm²; Paso 5/5,08 mm; 8 polos; PUSH WIRE®; con orificio de prueba; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placas de circuito impreso de diseño plano con conexión PUSH WIRE<sup>®</sup> para conjuntos personalizados de regletas de bornas</li><li>Conexión enchufable para conductores rígidos</li><li>Pines soldables dobles para aumentar la estabilidad mecánica</li><li>Extracción de conductor con destornillador de (2,5 x 0,4) mm</li><li>Ajuste entre pasos métricos y en pulgadas mediante la compresión o separación de regletas de bornas</li></ul>",
"mpn" : "235-408/333-000",
"sku" : "235-408/333-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8831076-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAzfGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyaGpPQzh4TXpnd01EZ3lNVGt4TlRZM09DOHlNREJmT0Rnek1UQTNObDlFUlM1cWNHY3w1MzM4N2JkZWYzOWY4MGJhNjBjZjYwMDU1MjQwMjAxMzgyZjgzNmUwZjE1MTg5OGNiNjA2ZmMyYmY2ZTBmYjAw",
"gtin13" : "4044918830287",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/235-408_333-000"
}