{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Tecla; 1,5 mm²; Paso 5/5,08 mm; 10 polos; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placas de circuito impreso con teclas de accionamiento</li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos y con puntera</li><li>Cómoda conexión y desconexión de conductores flexibles mediante teclas de accionamiento</li><li>Ajuste entre pasos métricos y en pulgadas mediante la compresión o separación de regletas de bornas</li></ul>",
"mpn" : "235-410/331-000",
"sku" : "235-410/331-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8831096-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc1fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyZzNPQzh4TXpjNU56QXpNall5TkRFMU9DOHlNREJmT0Rnek1UQTVObDlFUlM1cWNHY3wzMjkxYzhhMDQxNDViZDBkYzRjMGEwODdhMTIyYzRiNWViYWQwNGFhZmIzMWU3N2ExM2MxYzIxNmVlZTFiZmE3",
"gtin13" : "4044918655286",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/235-410_331-000"
}