[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Tecla; 1,5 mm²; Paso 3,5 mm; 16 polos; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; violeta",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas compactas con teclas de accionamiento</li><li>Conexiones enchufables de conductores rígidos y con puntera</li><li>Conexión y desconexión de conductores flexibles mediante teclas de accionamiento</li><li>El ángulo de 45° del punto de conexión facilita el cableado y reduce el espacio necesario</li><li>Combinaciones de color personalizadas</li><li>Las regletas de bornas también se pueden equipar con piezas intermedias bajo pedido</li></ul>",
"mpn" : "250-216/000-024",
"sku" : "250-216/000-024",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00038912000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyfGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyZ3hPQzh4TXpnd01qYzFOalkyT1RRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek9Ea3hNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBkMGEzNzMzNWFkNmE4NDg2NzdhY2VjZGYxNWYwYTQ2OTJmMGI0YTM4NmZhZDdhZTQ4Y2I4NmZlNmE1Zjc3ZGU",
"gtin13" : "4066966124408",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/250-216_000-024"
}