{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; 2,5 mm²; Paso 5/5,08 mm; 8 polos; PUSH WIRE®; 2,50 mm²; negro",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placas de circuito impreso con conexión PUSH WIRE<sup>®</sup> accionada con destornillador</li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos y con puntera y conductores flexibles</li><li>Punta hembra de prueba para toma de prueba de Ø 2 mm</li><li>Ahorran espacio en la PCB, con una profundidad de tan solo 8,9 mm</li></ul>",
"mpn" : "254-458/000-004",
"sku" : "254-458/000-004",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00037b28000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIxfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaG1aaTh4TkRNNU5EWXlPRGN3TWpJek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek4ySXlPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMxZmEzN2Y4NDE2NjA0ZGI0M2RkMTk0NTY3MWFlOTU3N2U4NzE5MTFmZWYxZTNhYTFjZjA0MWE3Mjk2ZTQ0NDI",
"gtin13" : "4055143768696",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/254-458_000-004"
}