[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; 2,5 mm²; Paso 7,5/7,62 mm; 2 polos; PUSH WIRE®; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placas de circuito impreso con conexión PUSH WIRE<sup>®</sup> accionada con destornillador</li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos y con puntera y conductores flexibles</li><li>Punta hembra de prueba para toma de prueba de Ø 2 mm</li><li>Ahorran espacio en la PCB, con una profundidad de tan solo 8,9 mm</li></ul>",
"mpn" : "254-552",
"sku" : "254-552",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00037bb5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQzfGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZ3haUzh4TkRNNU5EWXlOak0wTWprME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek4ySmlOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDczOGY5MzQ0MjFiZmNjYzFhNGNhYzFkNDM1MzdhMmY4ZmQ0ZTdmNjcyZWY1OGEzNWFmZDY2NjliZDczOGIzYjI",
"gtin13" : "4044918940849",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/254-552"
}