[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Tecla; 2,5 mm²; Paso 5/5,08 mm; 48 polos; CAGE CLAMP®; Posibilidad de puenteado; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Bornas para placas de circuito impreso con teclas de accionamiento acodadas y conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO)</li><li>Versión con teclas de accionamiento acodadas para un accionamiento cómodo desde arriba</li><li>Ajuste entre pasos métricos y en pulgadas mediante la compresión o separación de regletas de bornas para PCB</li><li>Ideal para el cableado del lado de campo gracias a su sencillo accionamiento por tecla</li><li>Accionamiento cómodo y sin herramientas</li></ul>",
"mpn" : "256-448/334-000",
"sku" : "256-448/334-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000160003417e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMkwyZ3pPUzh4TkRNNU5EVTVOREF6TXpZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5ERTNaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA2OTQ3YmVmNDU5MzM2Y2E0NjU3MDVjMzE4NDg4MjU1NjQ1MjA1MmI1ZDY3OTRiZDg2OGU5MWViY2RkYjU0ZWY",
"gtin13" : "4055143385541",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/256-448_334-000"
}