{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Tecla; 2,5 mm²; Paso 10/10,16 mm; 4 polos; CAGE CLAMP®; Posibilidad de puenteado; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Bornas para placas de circuito impreso con teclas de accionamiento y conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO)</li><li>Variantes con homologación para áreas Ex</li><li>Ajuste entre pasos métricos y en pulgadas mediante la compresión o separación de regletas de bornas para PCB</li><li>Ideal para el cableado del lado de campo gracias a su sencillo accionamiento por tecla</li><li>Accionamiento cómodo y sin herramientas</li></ul>",
"mpn" : "257-604",
"sku" : "257-604",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00034bd3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnellpOHhORE01TkRVNE1qYzJNVFV3TWk4eU1EQmZNREl3TURBd01HUXdNREF6TkdKa016QXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8YzNhMDUwYmJhOWI2NjcyYjUyZWQ1NGNhN2Q5NzQ0NDI1MzZmYzc4MGQ1YjIwNjM5OGNmNWJiMTQ2OWZmYWRlMw",
"gtin13" : "4044918412926",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/257-604"
}