{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Palanca; 1,5 mm²; Paso 11,5 mm; 6 polos; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Bornas para placa de circuito impreso con palancas y conexión Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos y con puntera</li><li>Funcionamiento intuitivo y sin herramientas</li><li>Permiten mantener varios puntos de conexión abiertos; especialmente cómodo para conectar cables de varios conductores</li><li>Se pueden realizar pruebas tanto en paralelo como en perpendicular al punto de conexión</li></ul>",
"mpn" : "2601-1506",
"sku" : "2601-1506",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10677990-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd3T0M4eE16a3pNVGcyTnprMk16UXlNaTh5TURCZk1UQTJOemM1T1RCZlJFVXVhbkJufDdmNzgyZWM4MmE4MWU4N2VmYTk3YjgxZmZmMjE1ZGViM2IzYzM2YzZjMDkzNGUwYzE0MmI0MTE5Mjg1YTQzMjg",
"gtin13" : "4066966242638",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/2601-1506"
}