{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Palanca; 4 mm²; Paso 11,5 mm; 6 polos; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Bornas para placa de circuito impreso con palancas y conexión Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos y con puntera</li><li>Funcionamiento intuitivo y sin herramientas</li><li>Permiten mantener varios puntos de conexión abiertos; especialmente cómodo para conectar cables de varios conductores</li><li>Se pueden realizar pruebas tanto en paralelo como en perpendicular al punto de conexión</li></ul>",
"mpn" : "2604-1506",
"sku" : "2604-1506",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a00008c13000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZ3pPQzh4TkRZNE5qWTVOVE0xT0RRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBd09HTXhNekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBiNjM3M2FkZjc3OGZjZDc3MWY3ZDllYTIxNDBkNmIyN2FiNGVkYmEyZjAzZjdkZGUxN2IxNTI2M2Q4ODA1ODY",
"gtin13" : "4055143564625",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/2604-1506"
}