{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Palanca; 16 mm²; Paso 10 mm; 2 polos; Push-in CAGE CLAMP®; verde-amarillo",
"description" : "<ul><li>Bornas para placa de circuito impreso con palancas y conexión Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos y con puntera</li><li>Funcionamiento intuitivo y sin herramientas</li><li>Permiten mantener varios puntos de conexión abiertos; especialmente cómodo para conectar cables de varios conductores</li><li>Se pueden realizar pruebas tanto en paralelo como en perpendicular al punto de conexión</li></ul>",
"mpn" : "2616-1102/000-016",
"sku" : "2616-1102/000-016",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002500037ba9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAxfGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyaGhOeTh4TkRNNU5EWXlORGMzTURBM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBek4ySmhPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQyYzE5M2RlY2QwYjNkZTY3MGZhZjMwNTIzMjVjYjVmMTlkNTEyYmJmOGNjMDUxMWRiMDI5MTFhM2NiOTg1MzQ",
"gtin13" : "4066966476422",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/2616-1102_000-016"
}