{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Palanca; 6 mm²; Paso 12,5 mm; 4 polos; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas de corrientes elevadas para PCB con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) accionada con palanca</li><li>Conexión sin herramientas; apertura y cierre de las palancas con los dedos</li><li>Permiten mantener varios puntos de conexión abiertos; especialmente cómodo para conectar cables de varios conductores</li><li>Dos pines soldables por punto de contacto para aumentar la estabilidad mecánica</li><li>600 V UL para 12,5 mm de paso</li></ul>",
"mpn" : "2706-304",
"sku" : "2706-304",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200004c49000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDEzfGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyZzBNeTh4TkRBd01qVXdPRFl5TnprNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBd05HTTBPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYwYjA4YzI1OWNmZDYxMmFjZTNkYjRhZjBlYjQ2ZWQ3OWEyZGNmNTU0YzU1ZDkxYTk4NmZiZDlmOTA4NmU0NmU",
"gtin13" : "4050821093466",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/2706-304"
}