{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Palanca; 16 mm²; Paso 10 mm; 3 polos; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas de corrientes elevadas para PCB con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) accionada con palanca</li><li>Conexión sin herramientas; apertura y cierre de las palancas con los dedos</li><li>Permiten mantener varios puntos de conexión abiertos; especialmente cómodo para conectar cables de varios conductores</li><li>Cuatro pines soldables por punto de contacto proporcionan una gran estabilidad mecánica</li><li>600 V UL para 15 mm de paso</li><li>Pin y dimensiones compatibles con bornas para corrientes elevadas de conexión por tornillos</li></ul>",
"mpn" : "2716-103",
"sku" : "2716-103",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a0001d50c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMEwyZ3lOeTh4TkRBd01EazRNVFkzTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeFpEVXdZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY3ZmVkODJlNDRmZmNlYzU1NGRjZjczYjA3Y2NjMWQzYWVlYmM2NWYyMjg2NDNjNDViZWFiNzZiMmRjM2JiY2E",
"gtin13" : "4045454739270",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/2716-103"
}