[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Tecla; 1,5 mm²; Paso 3,81 mm; 6 polos; PUSH WIRE®; 1,50 mm²; naranja",
"description" : "<ul><li>Bornas compactas para placas de circuito impreso con teclas de accionamiento y conexión PUSH WIRE<sup>®</sup></li><li>El accionamiento por tecla y la conexión del conductor desde arriba ahorran espacio en la placa de circuito impreso</li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos</li><li>Las bornas se pueden disponer unas al lado de otras sin perder polos.</li></ul>",
"mpn" : "735-126",
"sku" : "735-126",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000154f7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcyfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyaGtPUzh4TXpJM01ETTNNakkxTXpjeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5UUm1OekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2MjUzNDI5NzMxNzkxODlmOWFmNzQ5NTE1ZDliNTRhZjUyNzYwZjIzZTUyNDllMzViZDVhODc1Y2I2OTdmOWE",
"gtin13" : "4044918792752",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/735-126"
}