{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Tecla; 1,5 mm²; Paso 3,81 mm; 4 polos; PUSH WIRE®; 1,50 mm²; naranja",
"description" : "<ul><li>Bornas compactas para placas de circuito impreso con teclas de accionamiento y conexión PUSH WIRE<sup>®</sup></li><li>El accionamiento por tecla y la conexión del conductor desde arriba ahorran espacio en la placa de circuito impreso</li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos</li><li>Las bornas se pueden disponer unas al lado de otras sin perder polos.</li></ul>",
"mpn" : "735-126/001-000",
"sku" : "735-126/001-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2486800-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZNUwyZzBaaTh4TkRZNU1UZ3pNVGN3T1RjeU5pOHlNREJmTWpRNE5qZ3dNRjlFUlM1cWNHY3wxNGQwMjkxNGZiYzcxMjcyOWQwM2JlYWI4M2FhMGYzMjFhNmI2Zjk2NzQ2ZDI3MGFhMzRmM2RjNzM3MTFmZDkz",
"gtin13" : "4044918792783",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/735-126_001-000"
}