[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Tecla; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 10 polos; CAGE CLAMP®; Brida de sujeción; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas de paso para placas de circuito impreso con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) accionada con tecla de accionamiento</li><li>Conexión sencilla mediante tecla de accionamiento</li><li>Punto de prueba integrado en la parte superior del punto de conexión para insertar puntas de prueba</li><li>Bridas de fijación para aumentar la estabilidad mecánica</li></ul>",
"mpn" : "741-330",
"sku" : "741-330",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQxfGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyaGpZeTh4TkRNNU5UWTBOREUwT1RjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5NzI2ZGFmMDdjOGQ2YmQ4YWVjZjExYWRkNzVhMjE4ZDU5NzRiMTJiMWJjYmU1ZGExMzVjNWNhMzEyZTBmZjU",
"gtin13" : "4017332348652",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/741-330"
}