{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Tecla; 2,5 mm²; Paso 10,16 mm; 7 polos; CAGE CLAMP®; Brida de sujeción; 2,50 mm²; naranja",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas de paso para placas de circuito impreso con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) accionada con tecla de accionamiento</li><li>Conexión sencilla mediante tecla de accionamiento</li><li>Punto de prueba integrado en la parte superior del punto de conexión para insertar puntas de prueba</li><li>Bridas de fijación para aumentar la estabilidad mecánica</li></ul>",
"mpn" : "741-627",
"sku" : "741-627",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZeUwyaGxNaTh4TkRZNE56STJOVGN4T0RNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliNjVhZGNjMDIxNWNmNGNmODI0MGI0YTY2YTA5YzlhNDYwOWNiMGM5NGE1YmJjZjYyMmYzODEwYzlhMDViOWM",
"gtin13" : "4017332348997",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/741-627"
}