{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; 4 mm²; Paso 10 mm; 7 polos; CAGE CLAMP®; Posibilidad de puenteado; 4,00 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placas de circuito impreso con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) accionada con destornillador</li><li>Variantes con homologación para áreas Ex</li><li>Puentean y distribuyen potenciales a través de peines de puentes</li><li>Pines soldables dobles para aumentar la estabilidad mecánica</li><li>Combinaciones de color personalizadas</li><li>Toma de prueba integrada</li><li>Soporte de marcaje para etiquetas Mini-WSB</li></ul>",
"mpn" : "745-207",
"sku" : "745-207",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002e706000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZzFNUzh4TXpJMk9UYzJOVGt4TkRZMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVpUY3dOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDczODY5ODhmOTlmMTRlNTZlNTE5ZGNkZWVlNzJjMTdlMDJkMmRkOWY1ZWQ4ZTRhYTA1NmE2Y2I1MmFhMWIzMGQ",
"gtin13" : "4044918671361",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/745-207"
}