{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; 16 mm²; Paso 10 mm; 4 polos; CAGE CLAMP®; Posibilidad de puenteado; 16,00 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placas de circuito impreso con conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO) accionada con destornillador</li><li>Variantes con homologación para áreas Ex</li><li>Certificación UL no restringida hasta 600 V con 20 mm de paso</li><li>Puentean y distribuyen potenciales a través de peines de puentes</li><li>Cuatro pines soldables para aumentar la estabilidad mecánica</li><li>Toma de prueba integrada</li><li>Soporte de marcaje para etiquetas Mini-WSB</li></ul>",
"mpn" : "745-504/011-000",
"sku" : "745-504/011-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002da5b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFPUzh4TXpjNU9EZ3dNemd3TURBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVpHRTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc3ZWJmMDk1OGY5NTBmOWYzNWIyMmM4ZjVmZTlhNDY4NTUyMjJiNzhkY2MwYWU0MDg3NWE4NGRlZjg1ZGQ4NDg",
"gtin13" : "4044918302883",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/745-504_011-000"
}