{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para placas de circuito impreso; Tecla; 2,5 mm²; Paso 7,5 mm; 5 polos; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Regletas de bornas para placas de circuito impreso con teclas de accionamiento y conexión Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLIMA CEPO)</li><li>Conexión enchufable de conductores rígidos y con puntera y conductores flexibles</li><li>El punto de conexión de gran tamaño admite conductores con secciones de hasta 4 mm² con un diámetro de aislamiento máximo de 4,2 mm.</li><li>Regletas de bornas con piezas intermedias para aumentar el paso</li><li>Versiones disponibles con puenteado interno personalizado (montaje en fábrica), p. ej., puenteado de conductor de tierra</li></ul>",
"mpn" : "804-305",
"sku" : "804-305",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00035280000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY3fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZzJOeTh4TkRNNU5EWXdNVEUzTnpFeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek5USTRNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU3ZjY3YTRiYzNhMTY2NGM2OWIzMzRjM2NkYzE1OTM4OGE2YzQyZDdkNTUzYjkyZDliZWQxODMxNDg1Njc2NWI",
"gtin13" : "4044918515429",
"category" : "Conexión para placas de circuitos impresos",
"url" : "https://www.wago.com/es/conexi%C3%B3n-para-placas-de-circuitos-impresos/borna-para-placas-de-circuito-impreso/p/804-305"
}