[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector de bus de campo CC-Link; con conector macho Sub-D; 9 polos",
"description" : "<p>Este conector del bus de campo conecta un dispositivo CC‐Link a una línea CC‐Link.</p><p>El conector del bus de campo tiene las siguientes características:</p><ul><li>Dos entradas horizontales de cable tanto para entrada y como para salida.</li><li>Conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLEMA CEPO) rápida y sin mantenimiento con pestaña de accionamiento que mantiene abierto el punto de conexión.</li><li>Conmutadores de accionamiento externo para activar o desactivar la resistencia de cierre de conexión de red.</li></ul><p></p><p>En el caso de la primera y segunda estación del bus, el conmutador tiene que estar en posición «ON» (resistencia de cierre activada). <br/>Coloque las siguientes estaciones del bus en posición «OFF» <br/>(resistencia de cierre desactivada).</p>",
"mpn" : "750-965",
"sku" : "750-965",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000000003f372000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyaGtOeTh4TXpnd01UWXlOemczTnpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBelpqTTNNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliNDAzNmYyNjFmOWNmNjU3MDFiZTRlODA1NmYzNjY2OTY4ZTMwYjVhOTVlNWRiNDNjMjQyNGY1ODBhZjVjNWY",
"gtin13" : "4050821096030",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/conector-de-bus-de-campo-cc-link/p/750-965"
}