[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector de bus de campo PROFIBUS; con conector macho Sub-D; 9 polos",
"description" : "<p>Este conector del bus de campo conecta un dispositivo PROFIBUS a una línea PROFIBUS.</p><p>El conector del bus de campo tiene las siguientes características:</p><ul><li>Diseño compacto. Perfecto para conectar a un PLC S7.</li><li>No contiene piezas sueltas.</li><li>Dos entradas horizontales de cable tanto para entrada y como para salida.</li><li>Conexión CAGE CLAMP<sup>®</sup> (CLEMA CEPO) rápida y sin mantenimiento con pestaña de accionamiento que mantiene abierto el punto de conexión.</li><li>Conmutadores de accionamiento externo para activar o desactivar la resistencia de cierre de conexión de red.</li></ul><br/><p></p><p>En el caso de la primera y segunda estación del bus, el conmutador tiene que estar en posición «ON» (resistencia de cierre activada, línea de bus saliente desconectada). Coloque las siguientes estaciones del bus en posición «OFF» (resistencia de cierre desactivada).</p>",
"mpn" : "750-971",
"sku" : "750-971",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000080000121e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc3fGltYWdlL2pwZWd8YURreUwyaGxaQzh4TXpjNU5qWTBOREE1TXprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBd01USXhaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiNTE1Y2Q2MGZmZTFjYzgzM2FjZWVmNDA3NmQ2ZjJmZmQ3NTJiYmU5Yzg2ZjM1NjRiYjNlM2M3ZWZhMTI0MzM",
"gtin13" : "4045454633875",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/conector-de-bus-de-campo-profibus/p/750-971"
}